Powerkabel - SAC-5P-M12MSL/ 1,5-290 FE - 1424593

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 1,5 m, voor gelijkstroom tot 12 A/63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 12 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424593
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 294 (C-2-2019)
GTIN 4055626375182
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 212,200 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)