Kabelwartel - G-INS-M50-M68N-NNES-S - 1424530

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, kabeldiameter 22 mm ... 32 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M50 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424530
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 688 (C-2-2019)
GTIN 4055626374352
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 290,900 g
Douanetariefnummer 74199990
Land van herkomst TR (Turkije)