Kabelwartel - G-INS-PG48-M68N-PNES-BK - 1424504

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, kabeldiameter 34 mm ... 44 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: Pg48, kleur: gitzwart RAL 9005

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • kunststofmateriaal overeenkomstig UL 746C f1

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424504
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 687 (C-2-2019)
GTIN 4055626373348
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 99,200 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst TR (Turkije)