Glasvezel-patchkabel - FOC-SJ:14-SJ:14-HB02/10,0 PR - 1424188

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, PROFINET-kabel Type B, PCF-vezel 200/230 µm, aan beide zijden metalen SC-RJ/IP67 push-pull-behuizing, PVC-buitenmantel, halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig, in beschermslang, voor permanente toepassing binnen, lengte: 10 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • universele installatiekabel voor permanente toepassing binnen en buiten (plaatsing ondergronds niet toegelaten)
  • PVC-buitenmantel
  • inclusief specifiek meetprotocol
  • Extra leidingbeveiliging dankzij de beschermbuis
  • afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer duurzaam polyvinylchloride (PVC)
  • robuuste kabel voor toepassing in ruwe omgevingen
  • PROFINET type B
  • halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
logo logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424188
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4055626373089
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.014,000 g
Douanetariefnummer 85447000
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website