Inbouwconnector - SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 - 1424140

Inbouwconnector, Energie, 4-polig, connector, M12, T - Power, voorwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL-schakellitze

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424140
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 282 (C-2-2019)
GTIN 4046356693424
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 46,000 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)