Inbouwconnector - SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE - 1424132

Inbouwconnector, Energie, 4-polig, connector, M12, S - Power, achterwandmontage, M16 x 1,5, afzonderlijke litzendraden, kabellengte: 0,5 m, 1,31 mm², UL/cUL-schakellitze

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voor compacte apparaten: hoge vermogens in kleine ruimten overdragen
  • beveiligd tegen verkeerd insteken door S-polarisatie
  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424132
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 282 (C-2-2019)
GTIN 4046356693370
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 51,900 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)