Conducteur de puissance - SAC-4P-1,5-PUR/M12FST SH - 1424112

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, noir RAL 9005, blindé (Advanced Shielding Technology), extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 1,5 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1424112
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 295 (C-2-2017)
GTIN 4046356693165
Poids par pièce (hors emballage) 238,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer