Powerkabel - SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSS PE SH - 1424096

Powerkabel, 4-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: S, kabellengte: 1,5 m, voor wisselstroom tot 12 A / 690 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 12 A en 690 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424096
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 289 (C-2-2019)
GTIN 4046356693011
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 248,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)