Wanddoorvoer - QPD W4X2,5 M25 1,0 GY - 1424007

Wanddoorvoer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, zonder QUICKON-moer, bevestigingsschroefdraad: M25, IDC-aansluiting (aangelast), 2,5 mm², aders recht geknipt, kabellengte: 1 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
  • efficiënt - bij de toepassing van wanddoorvoeren hoeven de apparaten voor het aansluiten van de kabels niet meer te worden geopend

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1424007
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626366234
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)