Connector - QPD P3PE2,5 6-10 GY - 1423967

Connector, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 3+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, grijs, met QUICKON-moer, kabeldiameterbereik: 6 mm ... 10 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik
  • veilige aansluiting door beveiliging tegen foutief insteken en vingeraanrakingsveiligheid volgens DIN EN 0105
  • servicevriendelijk - dankzij de connectoren kunnen apparaten snel worden verwisseld en dankzij de voorgeconfectioneerde kabels is de inbedrijfstelling vereenvoudigd

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1423967
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626365855
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website