Conducteur de puissance - SAC-4P-M12MSS/4,0-PUR/FSSPESH - 1423652

Aucune photo disponible

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, orange RAL 2003, blindé (Advanced Shielding Technology), Connecteur droite M12, Détrompage S, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage S, longueur de câble: 4 m, pour courant alternatif jusqu'à 12 A/690 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 12 A et 690 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial
  • Isolation fiable de la puissance – blindage à 360° permettant de réduire les charges électromagnétiques
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1423652
Unité de conditionnement 1 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626353043
Poids par pièce (hors emballage) 633,000 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer