Câble de réseau - VS-IP20-IP20/LG-94B-LI/10 - 1423107

Câble Ethernet préconfectionné, blindé, 4 paires, AWG 26 flexible (7 fils), RAL 5021 (bleu d'eau), connecteur mâle RJ45/IP20 sur connecteur mâle RJ45/IP20 tourné, Line, longueur : 10 m

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Utile pour appareils de surveillance du courant différentiel RCM de type B+
Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1423107
Unité de conditionnement 1 pc
Sales key ABNAAI -
GTIN 4046356566407
Poids par pièce (hors emballage) 488,400 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire