Conducteur de puissance - SAC-3P-M12MSS/ 2,0-PVC PE WD - 1423051

Conducteur de puissance, 3-pôles, PVC, noir, Connecteur droite M12, Détrompage S, sur extrémité libre, longueur de câble: 2 m, pour courant alternatif jusque 16 A / 230 V

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur AC pour 16 A et 230 V AC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec détrompage en S spécial

Données commerciales

Code de commande 1423051
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626327280
Poids par pièce (hors emballage) 22,220 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer