Conducteur de puissance - SAC-4P- 1,0-PUR/M12FST WD - 1423042

sans PATG

Conducteur de puissance, 4-pôles, PUR exempt d'halogène, gris-noir RAL 7021, extrémité libre, sur Connecteur femelle droite M12, Détrompage T, longueur de câble: 1 m, pour courant continu jusqu'à 12 A/63 V, Variante client

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Simplicité et sécurité : composants enfichables contrôlés électriquement à 100 %
  • Rendement élevé : connecteur DC pour 12 A et 63 V DC maximum
  • Protection contre les erreurs d'enfichage avec le détrompage en T spécial
  • Notre norme : câble PUR exempt d'halogène robuste

Données commerciales

Code de commande 1423042
Unité de conditionnement 50 pc
Quantité minimum de commande 50 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4055626327099
Poids par pièce (hors emballage) 166,680 GRM
Numéro du tarif douanier 85444290
Pays d'origine PL (Pologne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11

PLCnext Technology

La plateforme pour l'automatisation sans limite.

PLCnext Technology
A propos du site Web PLCnext
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer