Plaques passe-câble - MC-35-MULTI-65-PV-LG - 1422350

Plaques passe-câble, nombre de conducteurs: 35, longueur: 222 mm, largeur: 92 mm, hauteur: 17,6 mm, diamètre extérieur du câble: 2x 6 mm ... 10 mm , coloris: gris

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1422350
Unité de conditionnement 1 pc
Page catalogue Page 690 (C-2-2017)
GTIN 4055626301853
Poids par pièce (hors emballage) 285,300 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine FI (Finlande)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer