Powerkabel - SAC-3P-10,0-PUR/FRS PE PPH DMG - 1421978

Powerkabel, 3-polig, PUR, zwart, connector recht, op bus haaks M12, S-gepolariseerd, kabellengte: 10 m, voor wisselstroom tot 16 A / 230 V, klantspecifieke uitvoering, KL DMG PPH MODUUL 2854889 CPL. GEMONTEERD op vrij kabeluiteinde

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 230 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421978
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 10 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626390345
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website