Sensor-/actorkabel - SAC-8P-15,0-28X/M12FS SH OD - 1421774

Sensor-/actorkabel, 8-polig, PE-X/PE-X halogeenvrij, zwartgrijs RAL 7021, afgeschermd, kabellengte: 15 m, voor buiten toepassingen, met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • corrosiebescherming van alle geëxponeerde metalen delen door toepassing van roestvaststaal 1.4404
  • uitermate robuust: bestand tegen olie, UV en ozon, bestand tegen temperaturen van -40 °C tot +105 °C
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421774
Verpakkingseenheid 1 stk
Minimaal te bestellen aantal 25 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626279688
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.232,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website