Behuizing - HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK - 1421465

Sokkelbehuizing D15, met lengtebeugel, materiaal: PA, materiaal beschermkap: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 52 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M20, beschermkap: ja, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • flexibele afgaande aansluiting zijdelings of recht
  • Voordeliger dan metalen uitvoering
  • codering met coderingsschildje 9 x 20 mm mogelijk
  • Gering gewicht
  • Geringer condensatiegevaar
  • Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
  • metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
  • absoluut corrosiebestendig
  • halogeenvrije kunststof
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421465
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 526 (C-2-2019)
GTIN 4055626265070
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 116,400 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst PL (Polen)