Behuizing - HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK - 1421367

Sokkelbehuizing B24, met lengtebeugel, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 84 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M32, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Voordeliger dan metalen uitvoering
  • Gering gewicht
  • Geringer condensatiegevaar
  • Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
  • metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
  • absoluut corrosiebestendig
  • halogeenvrije kunststof
  • mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421367
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 632 (C-2-2019)
GTIN 4055626264943
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 242,200 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst PL (Polen)