Behuizing - HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK - 1421322

Sokkelbehuizing B6, met lengtebeugel, materiaal: PA, kabelaansluitingen: 2, zijdelings, hoogte: 74 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, 2x M20, Standaard, inclusief 2 x verloopadapter

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

Eén wartelopening is gesloten, maar kan met een schroevendraaier worden geopend. Incl. twee kunststof verloopadapters M32 naar M20

Uw voordelen

  • Voordeliger dan metalen uitvoering
  • Gering gewicht
  • Geringer condensatiegevaar
  • Beide PE-platen van de contactblokken zijn door een in de wartelbehuizing geïntegreerd metalen raam met elkaar verbonden
  • metalen inlays garanderen een voorijlende PE-contactering bij het schuin insteken
  • absoluut corrosiebestendig
  • halogeenvrije kunststof
  • mogelijkheid voor het bevestigen van een coderingsschildje
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1421322
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 598 (C-2-2019)
GTIN 4055626264844
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 152,400 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst PL (Polen)