Inbouwconnector - SACC-SQ-M12FS-4CON-25F/0,5 - 1420003

Sensor-/actorinbouwbus, 4-polig, M12, A-gepolariseerd, voorwand-/vierkante flensmontage, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • 4 x bevestigingsgat 2,7 mm
  • met voorgevormde afdichting voor M2,5-schroeven
  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1420003
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 43 (C-2-2019)
GTIN 4046356533829
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 25,300 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)