Powerconnector - SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M - 1419642

Powerconnector, 3-polig, bus haaks M12, polarisatie: S, schroefaansluiting, materiaal rand: zinkspuitgietwerk, vernikkeld, kabelwartel Pg9, kabeldiameter 6 mm ... 8 mm, voor wisselstroom tot 16 A/630 V

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • veilige toepassing in het veld dankzij hoge beschermklassen
  • flexibel: connectoren voor confectionering ter plaatse
  • schroefaansluiting: betrouwbare aansluittechniek voor een groot aantal verschillende aders
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 630 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale S-polarisatie

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419642
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode BF2CAB -
Cataloguspagina Pagina 279 (C_2_2019)
GTIN 4055626181806
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 85366990
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback