Apparaatconnector achterwand - SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/0,5 - 1419632

Sensor-/actorinbouwbus, 4-polig, M12 SPEEDCON, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met litzendraden voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan litzendraadzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • alle gangbare poolschema's en polarisaties voor de overdracht van signalen en power met uniforme design-in-bouwvorm
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
  • snelvergrendeling SPEEDCON reduceert aansluittijden
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419632
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode ABQCDH -
Cataloguspagina Pagina 49 (C_2_2019)
GTIN 4046356533485
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 23,360 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback