Apparaatconnector achterwand - SACCBP-MS-8CON-M16/2,0-PUR SCO - 1419438

Inbouwsteker, afgeschermd, 8-polig, M12, A-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met M16-schroefdraad, met 2 m kabel, 8 x 0,25 mm²

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • voorgeconfectioneerd met kabels in diverse standaardlengten voor directe toepassing
  • klantspecifieke confectioneringen en kabellengten leverbaar
  • aan de kabelzijde gegoten voor optimale dichtheid
  • voor hoge overdrachtszekerheid: schermaansluiting op de behuizing met optionele EMC-moer
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419438
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode ABQCEC -
Cataloguspagina Pagina 51 (C_2_2019)
GTIN 4046356533348
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 131,700 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback