Behuizing - HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL - 1419251

Aanbouwbehuizing D7, met lengtebeugel, materiaal: spuitgietaluminium, zeewaterbestendig, materiaal beschermkap: PA, hoogte: 25,5 mm, kabelwartel: zonder, adapter: nee, beschermkap: ja, Standaard, voor buscontactblokken

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419251
Verpakkingseenheid 1 stk
Cataloguspagina Pagina 517 (C-2-2019)
GTIN 4055626159829
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 26,800 g
Douanetariefnummer 85389099
Land van herkomst CN (China)