Patchkabels - VS-PPC/PL-IP20-93K-LI/5,0 - 1419179

Sercos III-kabel, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 3020 (verkeersrood), RJ45-steker/IP67 push-pull, kunststof op RJ45-steker/IP20, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419179
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 317 (PC-2011)
GTIN 4046356541244
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 222,220 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)