Bussysteemkabel - VS-MSDS-OE-93K-LI/2,0 - 1419172

Bussysteemkabel, Sercos CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PVC, rood RAL 3020, connector recht M12 / IP67, polarisatie: D, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419172
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 317 (PC-2011)
GTIN 4046356541176
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 157,800 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)