Bussysteemkabel - SAC-3P-M12MS/ 0,3-961/M12FR VA - 1419118

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, kabellengte: 0,3 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419118
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 430 (C-2-2019)
GTIN 4046356541855
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 55,500 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst DE (Duitsland)