Bussysteemkabel - SAC-3P- 5,0-961/M12FS VA - 1419083

Bussysteemkabel, PROFIBUS PA (31,25 kbit/s), 3-polig, PVC, blauw RAL 5015, afgeschermd, vrij kabeluiteinde, op bus recht M12, polarisatie: A, kabellengte: 5 m, voor Ex-omgevingen met roestvaststalen rand

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419083
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 430 (C-2-2019)
GTIN 4046356541503
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 343,750 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)