Bussysteemkabel - SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO - 1419073

Bussysteemkabel, CANopen®, DeviceNet™, 5-polig, PUR halogeenvrij, zilvergrijs RAL 7001, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op bus haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, kabellengte: 0,3 m, connector niet afgeschermd

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1419073
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 431 (C-2-2019)
GTIN 4046356543347
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 48,400 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)