Sensor-/actorkabel - SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... - 1417834

Sensor-/actorkabel, 3-polig, variabel kabeltype, connector haaks M12 SPEEDCON, polarisatie: A, op ventielsteker A, met 1 led, voorzien van vrijloopdiode, kabellengte: vrije invoer (0,2 ... 40,0 m)

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Configuratie

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • robuuste ventielsteker met Z-diode als beveiligingsschakeling
  • tijd besparen dankzij de installatie met SPEEDCON-snelvergrendeling
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417834
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode BF1DJA -
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 236 (C_2_2019)
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 0,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback