Moer - QPD N 4PE2,5 9-16 BK VPE100 - 1417607

Geen afbeelding beschikbaar

Moer, QUICKON-aansluiting, aantal polen: 4+PE, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, zwart, kabeldiameterbereik: 9 mm ... 16 mm

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Artikelomschrijving

QUICKON-moer, zwart, 4+PE-polig, 1,0 mm² ... 2,5 mm² / 690 V / 20 A, voor kabels met een diameter van 9 mm ... 16 mm.

Uw voordelen

  • innovatief en tijdbesparend - QUICKON-snelaansluiting voor een tot wel 80 % snellere aansluiting ter plaatse
  • comfortabel: eenvoudige en snelle confectionering zonder speciaalgereedschap
  • uitermate robuust: behuizingen in de beschermklassen IP68/IP69K en IK07 voor een breed toepassingsbereik

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1417607
Verpakkingseenheid 100 stk
Minimaal te bestellen aantal 100 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626117874
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 30,890 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

PLCnext Technology

Het platform voor onbegrensde automatisering.

PLCnext Technology
Naar de PLCnext-website