Netwerkkabel - NBC-MRD/ 5,0-93C/FSD SCO - 1416751

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op bus recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, kabellengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416751
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626076379
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 347,800 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)