Netwerkkabel - NBC-MRD/ 2,0-93C/FSD SCO - 1416750

Netwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polig, PUR halogeenvrij, groen RAL 6018, afgeschermd, connector haaks M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, op bus recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: D, kabellengte: 2 m

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416750
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode BF1CJN -
GTIN 4055626076362
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 158,440 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback