Glasvezeltransceiver - FOC-M12-MNNA-TC-1300 - 1416729

M12 OPTIC-transceiver voor GOF MM

M12-lichtgeleidertransceiver, duplex, golflengte 1300 nm voor 125 Mbit/s, voor GOF-vezels, voor printplaatmontage, bevestigingsschroefdraad M16, met afsluitkap, inclusief I²C-interface voor bewaking en management van de transceiver

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Downloads

Artikelomschrijving

M12 OPTIC-transceiver, 1300 nm, 125 Mbit/s

Uw voordelen

  • voor overdrachtssnelheden tot max. 125 Mbit/s
  • robuuste metalen behuizing
  • poolbeeld volgens DIN/IEC 61754-27
  • I²C-management-interface
  • Signal Detect (SD)-uitgang
  • PECL-in-/uitgangen
  • -19 dBm uitgangsvermogen
  • -30 dBm ontvangergevoeligheid
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416729
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 349 (C-2-2017)
GTIN 4046356480826
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 47,500 g
Douanetariefnummer 85414090
Land van herkomst DE (Duitsland)