Glasvezelkabel - SACFO-P1607-P1607-C1012/5,0 - 1416703

GOF MM-kabel, geconfectioneerd met M12 OPTIC op M12 OPTIC

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, ronde kabel, GOF-MM-vezel 50/125 μm, M12 op M12, voor toepassing in gebouwen

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Artikelomschrijving

Geconfectioneerde lichtgeleiderkabel, ronde kabel, GOF-MM-vezel 50/125 μm, M12 op M12, voor toepassing in gebouwen, lengte: 5 m

Uw voordelen

  • geconfectioneerde patchkabel met meetprotocol
  • M12-OPTIC met terugwijkende geleiderhulzen ter bescherming tegen beschadiging
  • optimaal gepolijst voor nog betere dempingswaarden
  • afzonderlijke 2,9 mm-aders van zeer flexibel FRNC-materiaal
  • robuuste polyurethaan (PUR) buitenmantel
  • zeer slijtvaste aramide-trekontlastingselementen
  • poolbeeld volgens DIN/IEC 61754-27
  • Bij PROFINET-engineeringsrichtlijn inbegrepen (v1.14)
  • robuuste connector, IP65/67
  • toepasbaar in Ethernet-systemen 10/100/1000/10000 Mbit/s
  • halogeenvrij, ozon- en UV-bestendig
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416703
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode ABNGBC -
Cataloguspagina Pagina 349 (C_2_2017)
GTIN 4046356480796
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 37,000 g
Land van herkomst DE (Duitsland)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11

Service

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Ontdek PLCnext Technology

Al het goede van een klassieke PLC gecombineerd met een open source besturingssysteem. De mogelijkheden zijn eindeloos...

PLCnext Technology
Ontdek de controller van de toekomst
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback