Netwerkkabel - VS-IP20-IP20-93R-LI/2,0 - 1416239

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (19-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-connector/IP20 op RJ45-connector/IP20, line, lengte: 2 m

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416239
Verpakkingseenheid 1 stk
Kortingsgroep ABNAAL -
Cataloguspagina Pagina 310 (PC_2011)
GTIN 4046356473378
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 131,740 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback