Netwerkkabel - VS-IP20-IP20-93C-LI/2,0 - 1416185

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, kabelrupsbestendig (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP20 op RJ45-steker/IP20, Line, lengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416185
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 308 (PC-2011)
GTIN 4046356474665
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 148,500 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)