Netwerkkabel - VS-PPC/ME-PPC/ME-93B-LI/5,0 - 1416165

Geconfectioneerde PROFINET-kabel, CAT5e, afgeschermd, stergroepering, AWG 22, soepel (7-draads), RAL 6018 (geelgroen), RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing op RJ45-steker/IP67 metalen push-pull-behuizing, Line, lengte: 5 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toelatingen

Downloads

logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416165
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 306 (PC-2011)
GTIN 4046356474252
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 466,700 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)