Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/1,5-810/M12FR-3L - 1416149

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelbestendig, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 1,5 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416149
Verpakkingseenheid 1 stk
Verkoopcode BF1CDA -
GTIN 4055626063812
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 102,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
  • Pdf aanmaken
  • Aanbevelen
  • Feedback