Sensor-/actorkabel - SAC-5P-M12MS/1,0-810/M12FR-3L - 1416148

Sensor-/actorkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, lasparelbestendig, oranje RAL 2003, connector recht M12, polarisatie: A, op bus haaks M12, polarisatie: A, met 3 led's, kabellengte: 1 m, voor robots en sleepkettingen

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • flexibel: kabel maximaal belastbaar met betrekking tot torsie en buiging
  • betrouwbaar voor de carrosseriebouw door lasparelvaste kabel
  • comfortabel: verhoogde beschikbaarheid van machines door snelle en eenvoudige diagnose

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1416148
Verpakkingseenheid 1 stk
GTIN 4055626063805
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 77,600 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)