Netwerkkabel - NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL - 1415599

Netwerkkabel, Ethernet CAT6A (10 Gbit/s), 8-polig, PE-X halogeenvrij, zwart, afgeschermd, connector recht M12 SPEEDCON / IP67, polarisatie: X, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 2 m

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • veiligheid door vlambestendigheid: de handgreep van PA 6.6 en de netstructuur-kabel voldoen aan de hoogste eisen
  • veilig vergrendeld dankzij speciale trillingsdemper
  • bestand tegen temperatuursinvloeden – getest op breed temperatuurbereik en op bestendigheid tegen temperatuurschokken
  • signalen betrouwbaar overdragen – 360°-afscherming in elektromagnetisch belaste omgevingen
logo logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415599
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 404 (C-2-2019)
GTIN 4055626047669
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 134,760 g
Douanetariefnummer 85444210
Land van herkomst PL (Polen)