Kabelwartel - G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK - 1415191

Kabelwartel, materiaal wartel: PA, materiaal wartelmoer: PA, kabeldiameter 13 mm ... 21 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M32 x 1,5, kleur: gitzwart, met externe trekontlasting

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • gloeidraadtest 750 °C
  • weersbestendig afdichtingsmateriaal
  • halogeenvrij

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415191
Verpakkingseenheid 5 stk
Minimaal te bestellen aantal 5 stk
Cataloguspagina Pagina 698 (C-2-2019)
GTIN 4055626038193
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 42,850 g
Douanetariefnummer 39269097
Land van herkomst DE (Duitsland)