Kabelwartel - G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S - 1415125

Kabelwartel, materiaal wartel: messing, vernikkeld, toepassing: Ex, kabeldiameter 6 mm ... 13 mm, afscherming: nee, aansluitschroefdraad: M20 x 1,5, kleur: zilverkleurig, met O-ring

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • Stofbescherming tijdens opslag en transport door toepassing van een stofkap.
  • weersbestendig afdichtingsmateriaal
  • halogeenvrij
logo

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1415125
Verpakkingseenheid 10 stk
Cataloguspagina Pagina 651 (C-3-2019)
GTIN 4055626037868
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 22,220 g
Douanetariefnummer 74199990
Land van herkomst DE (Duitsland)