Powerkabel - SAC-6P-10,0-PVC/M12FSM PE SH - 1414931

Powerkabel, 6-polig, PVC, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), bus recht M12, polarisatie: M, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor wisselstroom tot 8 A / 690 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 8 A en 630 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale M-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1414931
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 299 (C-2-2019)
GTIN 4055626035598
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 2.016,390 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)