Powerkabel - SAC-5P-M12MSL/10,0-280 FE - 1414895

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, grijs RAL 7001, connector recht M12, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 10 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 16 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1414895
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 294 (C-2-2019)
GTIN 4055626035253
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.800,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)