Powerkabel - SAC-5P- 5,0-500/M12FRL FE SH - 1414811

Powerkabel, 5-polig, PVC, grijs RAL 7001, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), bus haaks M12, polarisatie: L, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 5 m, voor gelijkstroom tot 16 A / 63 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: DC-connectoren voor max. 16 A en 63 V DC
  • Beveiliging tegen foutief insteken door speciale L-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1414811
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
GTIN 4055626034454
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 1.229,000 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)