Powerkabel - SAC-5P- 3,0-PUR/M12FSK PE SH - 1414789

Powerkabel, 5-polig, PUR halogeenvrij, oranje RAL 2003, afgeschermd (Advanced Shielding Technology), bus recht M12, polarisatie: K, op vrij kabeluiteinde, kabellengte: 3 m, voor wisselstroom tot 16 A / 690 V

Prijs:

Overzicht

Technische gegevens

Toebehoren

Toelatingen

Downloads

Uw voordelen

  • eenvoudig en veilig: 100 % elektrisch geteste, steekbare componenten
  • krachtig: AC-connectoren voor max. 16 A en 690 V AC
  • beveiliging tegen foutief insteken door speciale K-polarisatie
  • vermogen betrouwbaar afschermen – 360°-afscherming voor het reduceren van elektromagnetische belastingen
  • onze standaard: de robuuste halogeenvrije PUR-kabel

Commerciële gegevens

Bestelsleutel 1414789
Verpakkingseenheid 1 stk
Opmerking Ordergebonden productie (geen retournering)
Cataloguspagina Pagina 292 (C-2-2019)
GTIN 4055626034232
Gewicht per stuk (exclusief verpakking) 638,030 g
Douanetariefnummer 85444290
Land van herkomst PL (Polen)