Connecteurs encastrables pour système bus - SACC-DSI-FSD-4P-L180/12 FD SH - 1402014

Connecteur femelle encastrable pour système de bus, ETHERNET, 4 pôles, SPEEDCONNEC M12, blindé, détrompage D, montage vissé/sur face arrière, filetage Pg9, raccordement soudé droit, version avec picots soudés de 12 mm, avec joint plat

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Accessoires

Homologations

Téléchargements

Avantages

  • Montage aisé sur circuit imprimé : connecteurs en une pièce pour le soudage à la vague
  • Tous les détrompages et les schémas des pôles actuels pour la transmission de signaux, de données et de puissance avec un design uniforme
  • Verrouillage rapide SPEEDCONNEC pour une réduction des temps de câblage
  • Pour un niveau élevé de sécurité de transmission : raccordement de blindage en option sur le boîtier via un contact blindé
Logo Logo Logo

Données commerciales

Code de commande 1402014
Unité de conditionnement 20 pc
Quantité minimum de commande 100 pc
Remarque Fabrication à la commande (pas de reprise)
GTIN 4046356579742
Poids par pièce (hors emballage) 13,960 GRM
Numéro du tarif douanier 85366990
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer