Ruban Zack de picots de repérage - BN-ZB 7,5/WH:UNBEDRUCKT - 1401844

Ruban Zack de picots de repérage, Rubans, blanc, vierge, repérable avec : CMS-P1-PLOTTER, type de montage: Enfichage, pour bloc de jonction au pas de : 7,5 mm, surface utile: 6 x 4 mm

Prix :

Vue d'ensemble

Caractéristiques techniques

Téléchargements

Données commerciales

Code de commande 1401844
Unité de conditionnement 10 pc
Quantité minimum de commande 10 pc
Page catalogue Page 455 (CL-2007)
GTIN 4017918020583
Poids par pièce (hors emballage) 0,550 GRM
Numéro du tarif douanier 39269097
Pays d'origine DE (Allemagne)

PHOENIX CONTACT nv/sa

Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2 723 98 11
  • Créer PDF
  • Recommander
  • Commentaire

Ce site utilise les cookies, en continuant à naviguer le site, vous acceptez notre politique des cookies. Lisez notre politique de confidentialité pour plus d'informations.

Fermer